Publier vos produits
Verrière Modulaire VELUX en shed (25-90°)
Verrière Modulaire VELUX en shed (25-90°)
Verrière Modulaire VELUX en shed (25-90°)
Verrière Modulaire VELUX en shed (25-90°)
Verrière Modulaire VELUX en shed (25-90°)
Verrière Modulaire VELUX en shed (25-90°)
Verrière Modulaire VELUX en shed (25-90°)
Verrière Modulaire VELUX en shed (25-90°)
Verrière Modulaire VELUX en shed (25-90°)
Verrière Modulaire VELUX en shed (25-90°)

    Verrière Modulaire VELUX en shed (25-90°)

    4.2 sur 5 étoiles4.2(10 Avis)

    La Verrière Modulaire VELUX en shed (25-90°) est une verrière mono-pente dédiée aux bâtiments dotés d’un toit à moyenne et forte pente, type shed ou usine recherchant un bandeau filant de lumière zénithale.

    La Verrière Modulaire VELUX est une solution complète de modules préfabriqués et raccords d’étanchéité déclinable dans une multitude de configurations possibles : linéaire, double, double avec support à 5°, shed, atrium.

    Niveau de confort en fonction des besoins

      • Double ou triple vitrage isolant à contrôle solaire, jusqu’au vitrage électrochrome SageGlass.
      • Modules fixes, ouvrants de confort et/ou de désenfumage.
      • Stores tamisants intérieurs en option.

      Sécurité renforcée

      • Verrière résistante à 1200 Joules par défaut.
      • Verrière résistante au feu REI 30 pour les cas spécifiques.

      Fiabilité et étanchéité garanties

      • Niveau d’étanchéité maximale 9A.
      • DTA 6/17-2352.

      Design discret

      • Profilés fins de 55 mm.
      • Moteur invisible sur les modules ouvrants.

      Installation rapide et fiable

      • Composants préfabriqués s’ajustant parfaitement sur site.

      Cette solution est adaptée aux configurations suivantes : verrière shed, verrière usine, verrière en dents de scie, verrière sur toit en pente, bandeau de lumière, verrière modulaire, verrière préfabriquée, verrière sur mesure, verrière facile à poser, verrière avec stores intérieurs, verrière avec ouvrant de ventilation, verrière avec ouvrant de désenfumage, verrière électrochrome, verrière résistante au feu, verrière REI 30, verrière avec profilés fins, verrière avec moteur invisible, verrière sous avis technique, puit de lumière, fenêtre de toit, lumière zénithale, ventilation naturelle, désenfumage.

      Spécification
      • Les modules de verrières sont livrés avec un double ou un triple vitrage standard à faible consommation d'énergie et présentent les caractéristiques suivantes: ​

        • ​Vitrage isolé (valeurs Ug jusqu'à 0,5 W/m²K)​
        • Verre intérieur laminé avec feuille de PVB
        • Verre extérieur trempé
        • Sécurité en cas de chute
        • Intercalaire à bord chaud pour minimiser les risques de condensation sur les bords des vitres​
        • Isolation phonique (circulation, pluie et grêle)​
        • Modules vitrés résistants au feu en option
        • Revêtement de protection solaire en option​

        Cette solution est adaptée aux configurations suivantes : verrière shed, verrière usine, verrière en dents de scie, verrière sur toit en pente, bandeau de lumière, verrière modulaire, verrière préfabriquée, verrière sur mesure, verrière facile à poser, verrière avec stores intérieurs, verrière avec ouvrant de ventilation, verrière avec ouvrant de désenfumage, verrière électrochrome, verrière résistante au feu, verrière REI 30, verrière avec profilés fins, verrière avec moteur invisible, verrière sous avis technique, puit de lumière, fenêtre de toit, lumière zénithale, ventilation naturelle, désenfumage.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.northlight
      • Famille de produitsVELUX Modular Skylights
      • Groupe de produitsNorthlight 25-90°
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2019-08-06
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalVerre
      • Conçu enDanemark
      • Fabriqué enDanemark
      Classification
      • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
      • Classification IFCFenêtre
      • Nom UNSPSCWindows
      • Code UNSPSC301716
      • Code CSI MasterFormat 201408 62 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

      Disponibilité de la région

      L'Europe Amérique du Nord Asie
      Allemagne
      Canada
      Chine
      Autriche
      États-Unis
      Belgique
      Danemark
      France
      Irlande
      Luxembourg
      Norvège
      Pays-Bas
      Pologne
      Royaume-Uni
      Suède
      Suisse