La Verrière Modulaire VELUX Cascade double (25°) est une solution composée d’une verrière double-pente autoportante et d’une ou plusieurs verrières mono-pente combinées idéale pour les bâtiments recherchant une très grande entrée de lumière zénithale.
La Verrière Modulaire VELUX est une solution complète de modules préfabriqués et raccords d’étanchéité déclinable dans une multitude de configurations possibles : linéaire, double, double avec support à 5°, shed, atrium.
Niveau de confort en fonction des besoins
Sécurité renforcée
Fiabilité et étanchéité garanties
Design discret
Installation rapide et fiable
Cette solution est adaptée aux configurations suivantes : verrière atrium, verrière en cascade, grande verrière, verrière de grande largeur, verrière plate, verrière sur toiture plate, verrière sur toiture faible pente, bandeau de lumière, verrière modulaire, verrière préfabriquée, verrière sur mesure, verrière facile à poser, verrière avec stores intérieurs, verrière avec ouvrant de ventilation, verrière avec ouvrant de désenfumage, verrière électrochrome, verrière résistante au feu, verrière REI 30, verrière avec profilés fins, verrière avec moteur invisible, verrière sous avis technique, puit de lumière, fenêtre de toit, lumière zénithale, ventilation naturelle, désenfumage.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Amérique du Nord | Asie |
|---|---|---|
Allemagne | Canada | Chine |
Autriche | États-Unis | |
Belgique | ||
Danemark | ||
France | ||
Irlande | ||
Luxembourg | ||
Norvège | ||
Pays-Bas | ||
Pologne | ||
Royaume-Uni | ||
Suède | ||
Suisse |