Publier vos produits
VELUX Modular Skylights - Step Wall-mounted Longlight 5-25°
VELUX Modular Skylights - Step Wall-mounted Longlight 5-25°
VELUX Modular Skylights - Step Wall-mounted Longlight 5-25°

    VELUX Modular Skylights - Step Wall-mounted Longlight 5-25°

    Traduit par Google,

    Conçus pour apporter lumière naturelle et air frais par le toit, les puits de lumière modulaires VELUX contribuent à créer des espaces intérieurs sains, confortables et productifs. Ce système modulaire peut être configuré pour différentes solutions de puits de lumière et offre plusieurs fonctionnalités de climatisation, de ventilation et d'ombrage. Les puits de lumière modulaires VELUX sont des puits de lumière individuels à châssis ouvrant, dotés d'un vitrage hautement isolant. Tous les puits de lumière individuels sont livrés sous forme de modules préfabriqués avec des solins spécifiques finis en usine pour garantir l'étanchéité de chaque solution. Les puits de lumière modulaires VELUX sont le fruit de plusieurs années de recherche et de conception entre VELUX et Foster + Partners.

    La solution Step Wall-mounted Longlight permet d'optimiser la lumière naturelle dans les bâtiments dotés de grands atriums ouverts. Elle se compose de plusieurs rangées de verrières modulaires, reliées entre elles par des Step Wall-mounted Longlights de 5 à 25°, avec une hauteur de mur maximale de 3 m au-dessus des modules.

    Les solutions produits couvrent : Puits de lumière modulaire, puits de lumière, toit en verre, vitrage et modularité.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.step-wall-mounted-longlight-5-25
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie
    Allemagne
    Canada
    Chine
    Autriche
    États-Unis
    Belgique
    Danemark
    France
    Irlande
    Luxembourg
    Norvège
    Pays-Bas
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède
    Suisse