Publier vos produits
VELUX Modular Rooflight Linearlight Burglary-resistant
VELUX Modular Rooflight Linearlight Burglary-resistant
VELUX Modular Rooflight Linearlight Burglary-resistant
VELUX Modular Rooflight Linearlight Burglary-resistant

    VELUX Modular Rooflight Linearlight Burglary-resistant

    3.9 sur 5 étoiles3.9(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Linearlight Anti-effraction est une variante de notre famille de produits Modular Rooflight. Les solutions de lanterneaux sur mesure sont disponibles en plusieurs combinaisons fixes avec anti-effraction. Cela vous donne la liberté de concevoir pour votre projet et vos besoins spécifiques.

    Linearlight est une rangée de verrières plates connectées avec possibilité de concevoir des sources de lumière du jour larges et ininterrompues.

    Linearlight Anti-effraction en version fixe est disponible selon EN 1627:2011 et NEN 5096-2012+A1:2015 : Classe 2 (RC 2).

    La costière avec système de connecteur avancé et gouttière de drainage assure une connexion étanche à l'eau et à l'air entre les modules. Un faisceau minimisé assure une belle liaison à l'intérieur.

    Les modules VELUX Modular Rooflight sont couverts par une garantie de 10 ans.

    Les spécialistes commerciaux de VELUX peuvent offrir une assistance tout au long de la conception, des spécifications et de l'installation.

    Sur la base des exigences du client, un calcul statique sur la neige et la charge de vent sera effectué par VELUX Commercial pour chaque situation de construction.

    La solution couvre les mots-clés de produits suivants : VELUX lanterneau lucarne lucarne fenêtre de toit fenêtres de toit fenêtre de toit fenêtres de toit lanterne vitrage de toit SKG-IKOB lanterneau continu

    Spécification
    • Linearlight burglary-resistant construction - see illustration on picture gallery:

      1. Aluminium frame (height vary depending on glazing unit)

      Welded corners and powder coated aluminium frame with the standard colour RAL 7043, gloss 30

      2. Insulating Glass Unit (IGU)
      Available in double and triple glazing, standard with LowE coating or with additional Sun protection.

      3. Silk screen print
      The silk screen print gives a nice finish as well as UV protection to the gaskets and the underlying construction

      4. Double gaskets
      The gaskets on the timber upstand provide watertight and airtight construction

      5. Internal lining 90°
      lining defining the clear internal part of the product and provides a great connection with the interior

      6. Lining groove
      Makes the plaster board connection easy and intuitive during installation

      7. Insulating mineral wool
      Insulation material in the frame ensures a good insulating performance of the entire product

      8. Vapour barrier
      The pre-fitted vapour barrier ensures an easy and secure connection to the vapour barrier in the roof construction

      9. Minimized beam
      The beam is supporting the top unit while it is kept as slim as possible in order to maximize light entrance

      10. Drainage gutter
      Rain water flows down the drainage gutter and is transported to the outside of the product

      11. Fixed module


      The solution covers the following product keywords: VELUX rooflight roof light skylight roofwindow roofwindows roof window roof windows lantern roof glazing SKG-IKOB continuous roof light

    Spécifications techniques
    • Réference unique.linearlight-burglary-resistant
    • Famille de produitsVELUX Modular Rooflights
    • Groupe de produitsLinearlight Burglary-resistant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Belgique
    Danemark
    France
    Hongrie
    Irlande
    Luxembourg
    Norvège
    Pays-Bas
    Pologne
    Roumanie
    Royaume-Uni
    Suède
    Suisse