La Verrière Modulaire VELUX double à faible pente avec poutres (5°) est une solution de verrière double-pente idéale pour les bâtiments à toit plat recherchant une large entrée de lumière zénithale, jusque 6,2 mètres de largeur sans structure lourde additionnelle.
La Verrière Modulaire VELUX est une solution complète de modules préfabriqués et raccords d’étanchéité déclinable dans une multitude de configurations possibles : linéaire, double, double avec support à 5°, shed, atrium.
Niveau de confort en fonction des besoins
Sécurité renforcée
Fiabilité et étanchéité garanties
Design discret
Installation rapide et fiable
Cette solution est adaptée aux configurations suivantes : verrière linéaire, verrière faible pente, bandeau de lumière, verrière modulaire, verrière préfabriquée, verrière sur mesure, verrière facile à poser, verrière avec stores intérieurs, verrière avec ouvrant de ventilation, verrière avec ouvrant de désenfumage, verrière électrochrome, verrière résistante au feu, verrière REI 30, verrière avec profilés fins, verrière avec moteur invisible, verrière sous avis technique, puit de lumière, fenêtre de toit, lumière zénithale, ventilation naturelle, désenfumage, atrium, verrière de toit.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Amérique du Nord | Asie |
|---|---|---|
Allemagne | Canada | Chine |
Autriche | États-Unis | |
Belgique | ||
Danemark | ||
France | ||
Irlande | ||
Luxembourg | ||
Norvège | ||
Pays-Bas | ||
Pologne | ||
Royaume-Uni | ||
Suède | ||
Suisse |