Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
venlo/products/dd29c105-f7c7-407d-9ef7-cbb8b74991df
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Robinetterie
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP S130
Indisponible en États-Unis
Venlo
Suivre
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED 120MM T.SP S130
Traduit par Google,
Voir l'original
NIMBUS II MESSING MITIGEUR DE DOUCHE EXPOSE 120MM T.SP S130
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
F3059
Famille de produits
NIMBUS II MESSING
Groupe de produits
Shower Mixer
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2017-05-15
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
165
Largeur (mm)
158
Profondeur (mm)
184
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealstandardnederland.nl/product/f3059aa
Instructions d'installation
http://www.idealstandardnederland.nl
Description technique
http://www.idealstandardnederland.nl/product/f3059aa
En rapport
En rapport
Matériel principal
Laiton
Poids net (Kg)
1.181
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_78
Description de l'Uniclass 2015
Shower manual water supply sets
Numéro OmniClass
23-31 11 00
Titre OmniClass
Faucets
Disponibilité de la région
L'Europe
Pays-Bas
Produits similaires
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Télécharger
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Télécharger
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Télécharger
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Télécharger
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Télécharger
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Télécharger