Publier vos produits
NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM CHROME & KIT
NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM CHROME & KIT
    Venlo

    NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM CHROME & KIT

    Traduit par Google,
    NIMBUS MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE APPARENT 150MM CHROME & KIT
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A5538
    • Famille de produitsNIMBUS THERMOSTAAT
    • Groupe de produitsShower
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)305
    • Profondeur (mm)79
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)3.096
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers