Publier vos produits
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Cuvette WC - Fixation murale - 56cm - Série Metropol - VitrA

    La série innovante Metropole de VitrA ! angles adoucis, touche de modernité et détails brillamment choisis constituent les personnages de Metropole. Des solutions de cuvettes de WC adaptées sont disponibles pour différents types de baignoires et d'espaces dans la série Metropole. Le produit avec des caractéristiques suspendues peut être nettoyé très facilement.

    Code produit : 5676B003-0075

    Spécifications techniques
    • Réference unique.5676
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsWC Pans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)330
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)30.23
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie