Publier vos produits
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Cuvette WC - Fixation murale - 56cm - Série Metropol - VitrA

    Rim-ex : Il n'y a pas de formule de nettoyage facile mais le placard ! Le placard Rim-ex est conçu pour rendre le nettoyage du placard beaucoup plus efficace Pratique, grâce à la cuvette sans conduit En un seul mouvement, il peut être nettoyé beaucoup plus facilement. La citerne interne spéciale réduit la surface du sol

    Code produit : 7672B083-0559

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.7672B083-0559
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsWC Pans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)330
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)27.51
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie