Publier vos produits
V-Care 3 Prime Smart WH WC
V-Care 3 Prime Smart WH WC
V-Care 3 Prime Smart WH WC
V-Care 3 Prime Smart WH WC
V-Care 3 Prime Smart WH WC
V-Care 3 Prime Smart WH WC
V-Care 3 Prime Smart WH WC
V-Care 3 Prime Smart WH WC
V-Care 3 Prime Smart WH WC
V-Care 3 Prime Smart WH WC

    V-Care 3 Prime Smart WH WC

    Traduit par Google,

    VitrA V-Care 3

    Une symphonie de confort et d'hygiène

    Les toilettes intelligentes VitrA V-Care 3 redéfinissent l'hygiène personnelle grâce à une technologie de pointe et un confort sur mesure. Avec de multiples options de lavage, une température et une pression d'eau réglables, et des commandes intuitives, chaque nettoyage est adapté à vos besoins. Le panneau latéral et l'application mobile améliorée offrent un accès facile aux paramètres personnalisés, tandis que des fonctionnalités comme le siège chauffant et la fonction de séchage garantissent un confort optimal. Améliorez votre quotidien grâce à l'alliance parfaite d'hygiène, de praticité et d'élégance.


    Description du produit :

    V-Care 3 Prime Smart WH WC

    Vortex, fixation cachée, propre

    avec bidet, blanc, 60 cm

    Code produit : 7777B403-6399

    Spécification
    • Controlled by a built-in sensor, the VitrA Touch-free Technology ensures hygiene in bathrooms by providing to control products touch-free, thus reducing the risk of cross contamination of pathogens.
      VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.
      Limescale is persistent in most bathrooms. Washbasins, WC pans and bidets are coated with VitrA Clean technology. No harsh chemical cleaning agents are needed to keep them beautifully stain-free for years.
      VitrA Hygiene, which coats all VitrA ceramicware, inhibits the growth of harmful bacteria by 99.9%. The VitrA Hygiene glaze coats all external and internal surfaces prior to firing in a process that ensures lifetime VitrA Hygiene protection for VitrA ceramic sanitaryware even under the most intense usage conditions.
      The recessed installation detail and screws at the sides of standard wall-hung toilets are taken into the interior of VitrA wall-hung WC’s. This leaves nowhere for dirt to hide and simplifies the cleaning of the entire surface.

      Touch-free
      Special needs
      VitrA Clean
      VitrA Hygiene
      Concealed installation

    Spécifications techniques
    • Réference unique.7777B403-6399
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsWC Pans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)360
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)38.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201410 21 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Compartments
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie