Publier vos produits
Basin Mixer - (Built-in, Exposed part) - Sento Series - VitrA
Basin Mixer - (Built-in, Exposed part) - Sento Series - VitrA

    Basin Mixer - (Built-in, Exposed part) - Sento Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Mitigeur de lavabo - (Encastré, Partie apparente) - Série Sento - VitrA

    La cartouche spéciale des robinets permet à l'utilisateur de fixer une limite supérieure au débit d'eau. Alors que les cartouches standard produisent un débit de 20 l/min à une pression de 3 bars, la cartouche spéciale réglable en chaleur et en débit peut être réglée sur un débit de 2 l/min dans les mêmes conditions pour économiser jusqu'à 90 % d'eau.

    Ces produits répondent aux critères de la certification des bâtiments verts (LEED, BREEAM et DGNB) avec leurs caractéristiques respectueuses de l'environnement, notamment une empreinte environnementale réduite, l'eau, la conservation et l'utilisation de matériaux locaux, ainsi que l'évaluation du cycle de vie (LCA), la déclaration environnementale de produit (EPD ) et sylviculture durable (FSC), certificats. Ils sont recommandés pour les projets visant une certification Green building.

    La bande grise sur la cartouche peut être utilisée pour définir une limite supérieure de température de l'eau, économisant ainsi de l'énergie en évitant un chauffage inutile.

    Installation facile et rapide avec des applications innovantes.

    Code produit : A42539

    Spécification
    • Extra Water Saving
      Green Building Certification
      Energy Saving
      Easy İnstallation

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BasinMixer-Built-in-Exposedpart-Vitra-SentoSeries-A42539
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsFaucets - Basin Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)220
    • Profondeur (mm)135
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)2.195
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 19
    • Titre OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie