Publier vos produits
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA

    Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Mitigeur de lavabo - Encastrable - Série İstanbul - VitrA

    Formes fluides et organiques signées Lovegrove, rencontre la technologie Artema et la compréhension de la salle de bain holistique, crée des séries de luminaires et d'accessoires compatibles avec les sanitaires en céramique.

    Couleurs : Blanc, Noir, Chrome, Doré

    Code produit : A41808

    Spécification
    • Fluid and organic forms signed by the Lovegrove, Meets Artema technology and understanding of the holistic bathroom, creates fixtures and accessories series compatible with ceramic sanitary ware.

      These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

      Extra Water Saving
      Green Building Certification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BasinMixer-Built-in-Vitra-istanbulSeries-A41808
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsFaucets - Basin Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)95
    • Largeur (mm)260
    • Profondeur (mm)240
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)3.263
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011327
    • Nom ETIMBuilt-in mixing tap
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 19
    • Titre OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie