Publier vos produits
Core Round Handshower Set
Core Round Handshower Set
Core Round Handshower Set

    Core Round Handshower Set

    Traduit par Google,

    Douchette Core R 3F, 120 mm, chromée

    Code produit : A45914

    3F, 120 mm, Chrome

    *Des options de couleur sont disponibles. ( Personnalisez votre produit en choisissant la forme, la couleur, la taille et plus encore. )

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A45914
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)81
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)1.09
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017640
    • Nom ETIMSanitary showers
    • Code Uniclass 2015Ac_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showering
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 15 11
    • Titre OmniClassBath Shower Units

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie