Publier vos produits
Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA
Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA

    Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Unité de massage - Colonne de douche - Série Memoria - VitrA

    Épaisseur des carreaux 5-6 mm

    Épaisseur des carreaux 7-8 mm

    Épaisseur des carreaux 9-10 mm

    Épaisseur des carreaux 11-12 mm

    Code produit : 63400001000

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MassagingUnit-ShowerColumn-Vitra-MemoriaSeries-63400001000
    • Famille de produitsShowering Areas
    • Groupe de produitsSteam / Massaging Units - Massaging Units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2150
    • Largeur (mm)405
    • Profondeur (mm)240
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)6.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011613
    • Nom ETIMShower column/panel
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie