Publier vos produits
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA

    WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA

    Traduit par Google,

    Wc Suspendu Sento

    Combinant des caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, VitrA propose des options de cuvette WC pour différents besoins pour chaque salle de bain. La cuvette de WC suspendue Sento donne à votre salle de bain une apparence plus raffinée et des caractéristiques d'installation dissimulées. Le grand coin salon ergonomique permet une utilisation confortable. Avec le couvercle WC à fermeture lente, il offre une utilisation sûre et silencieuse pour les familles qui ont des enfants.

    Code produit : 4448B003-0075

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WC-WallMounted-Vitra_SentoSeries_4448B003-0075
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsWC Pans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)340
    • Largeur (mm)365
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)28.663
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010165
    • Nom ETIMShower toilet
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie