Publier vos produits
BLADE Air Stainless Steel CableNet Railing System
BLADE Air Stainless Steel CableNet Railing System
BLADE Air Stainless Steel CableNet Railing System
BLADE Air Stainless Steel CableNet Railing System
BLADE Air Stainless Steel CableNet Railing System

    BLADE Air Stainless Steel CableNet Railing System

    Traduit par Google,

    Le système de garde- corps modulaire en acier inoxydable BLADE™ est une conception ultra-contemporaine avec une obstruction minimale à la ligne de mire. Le poteau est conçu avec deux barres verticales de 5,1 cm de large, avec un capuchon cubique en haut et des boulons cylindriques en bas. Un système solide avec une sensation de panneaux de remplissage suspendus dans l'air ! Cette conception de main courante moderne est disponible dans des couleurs enduites de poudre et avec une option pour rail éclairé par LED . Le système de garde-corps modulaire en acier inoxydable BLADE est disponible en haut ou en bordure à monter pour une application de garde-corps et de rampe d'escalier à l'intérieur et à l'extérieur. La gamme de produits iRAIL de VIVA est certifiée ETL ; la marque ETL est la preuve de la conformité du produit aux normes de sécurité nord-américaines.

    Spécification
    • Material:

      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, or Powder Coat

      Size:
      2" Double flat bar post @ 5'-0" max. O.C.
      4'-6" max. for perforated and wire mesh infill. 4'-0" max. for Multiline infill.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Picket, Multiline, Laser Cut or CableNet

      Glass Finish:
      Clear, Tinted or Frit

        Size/Spacing for Glass Finish:

        Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
        Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
        Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

        Perf, Wire, Picket Multiline and CableNet Finish:  #6 Satin

          Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

          • · Perforated Metal:  1” wide frame
          • · Wire Mesh:  1” wide frame
          • · Picket:  Ø1/2" picket
          • · Multiline:  Ø1/2" multiline
          • · CableNet:  1" Wide frame, Ø1/16" (1.5mm) cable mesh
          • · Laser Cut - 1/4" thick aluminum panel

          TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

          A. Stainless Steel Tube
          Finish:  #6 Satin, Powder Coat
          Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
          Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail

          B. Stainless Steel Tube with LED
          Finish:  #6 Satin
          Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED PODS

          C.1 Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
          C.2 Wood  (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
          Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

            1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
            2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
            3. Other species available upon request.

            Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing

          Spécifications techniques
          • Réference unique.blade-air-stainless-steel-CableNet-railing-system
          • Famille de produitsPost Systems
          • Groupe de produitsBLADE Air
          • TypeMatériaux de construction
          • Date de publication2024-09-17
          • Numéro d'édition1
          En rapport
          • Matériel principalAcier inoxydable
          • Matériel secondaireVerre
          • Conçu enÉtats-Unis
          • Fabriqué enÉtats-Unis
          Classification
          • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
          • Classification IFCGarde-Corps
          • Code ETIMEC012260
          • Nom ETIMHandrail system
          • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
          • Description de l'Uniclass 2015Handrail systems
          • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
          • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
          • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
          • Titre OmniClassRailing