Publier vos produits
SOLO Stainless Steel Glass Railing System
SOLO Stainless Steel Glass Railing System
SOLO Stainless Steel Glass Railing System
SOLO Stainless Steel Glass Railing System
SOLO Stainless Steel Glass Railing System
SOLO Stainless Steel Glass Railing System
SOLO Stainless Steel Glass Railing System
SOLO Stainless Steel Glass Railing System
SOLO Stainless Steel Glass Railing System

    SOLO Stainless Steel Glass Railing System

    Traduit par Google,

    Droit, simple, singulier. Un design minimaliste combiné à un prix économique - il offre le moins d'obstruction visuelle pour tout système monté sur poteau. Disponible dans une variété d'options modifiées pour s'adapter aux atriums, aux escaliers flottants et aux balcons en porte-à-faux, il ajoute vraiment de la valeur à cette conception d'horizon en voie de disparition.

    Le système de garde-corps ornemental en verre en acier inoxydable SOLO ™ est destiné à ceux qui recherchent un système de garde-corps discret qui gardera la vue dégagée tout en maintenant des lignes épurées qui complètent la conception principale

    Le système de garde-corps en verre en acier inoxydable ornemental est idéal pour une utilisation dans les balustrades de balcon (comme illustré dans les garde-corps en acier inoxydable du siège social de Toyota aux États-Unis), les atriums de bâtiments commerciaux et les rampes d'escalier monumentales. La variété des options de montage disponibles (top, fascia ou core mount) signifie que quelles que soient les exigences de votre conception, VIVA sera en mesure de fournir la bonne solution.

    Entre les belles constructions du système SOLO ™ et le fait que VIVA effectue des tests de performance et des calculs structurels approfondis pour s'assurer que toutes les réglementations de sécurité sont respectées, il n'y a tout simplement pas de meilleur choix pour votre édifice exquis et vaste lorsqu'il s'agit de ce système de garde-corps en verre.

    Spécification
    • Base Material:
      Stainless Steel (304 or 316) or Steel

      Finish:
      #6 Satin, ECM or Powder Coat

      Size:
      2 1/2" Flat bar post @ 4'-6" max. at level and 4'-0" max. at stair. Fascia, Top or Core mount.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Glass

      Glass Finish:
      Clear, Tinted or Frit

        Size/Spacing for Glass Finish:

        Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
        Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
        Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

        TOP RAIL MATERIAL:

        Stainless Steel
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for U-Cap: 1" Height U channel or without Top Rail

          HANDRAIL MATERIAL

          Stainless Steel Tube
          Finish:  #6 Satin, Powder Coat
          Size/Spacing for SS Tube:  Ø1-1/2" or 2"

          Stainless Steel Tube with LED2
          Finish:  #6 Satin
          Size/Spacing for SS Tube:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

          Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 3:  #6 Satin
          Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
          Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

          1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
          2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
          3. Other species available upon request.

          Keywords: Stainless steel Railings, stainless Rail, Economical Railings, Glass Railing, glass rail, rail system, glass railing system, glass rails, glass stair rail, glass rail, glass stainless steel rail, glass stainless railing

        Spécifications techniques
        • Réference unique.solo-stainless-steel-glass-railing-system
        • Famille de produitsPost Systems
        • Groupe de produitsSOLO
        • TypeMatériaux de construction
        • Date de publication2021-06-24
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Matériel principalAcier inoxydable
        • Matériel secondaireVerre
        • Conçu enÉtats-Unis
        • Fabriqué enÉtats-Unis
        Classification
        • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
        • Classification IFCGarde-Corps
        • Code ETIMEC012260
        • Nom ETIMHandrail system
        • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
        • Description de l'Uniclass 2015Handrail systems
        • Code CSI MasterFormat 201405 73 00
        • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Railings
        • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
        • Titre OmniClassRailing