No d'article: | Joint-Debout-Couverture-VMZINC |
---|---|
Fabricant: | VM BUILDING SOLUTIONS |
Famille de produits: | Couverture |
Groupe de produits: | VMZINC Standing Seam Roof |
Date de publication: | 2018-07-25 |
Numéro d'édition: | 2 |
Type: | Objet (objet simple) |
Le joint debout VMZINC® est idéal pour les couvertures de surface importante.
Il est particulièrement adapté aux régions de climat rigoureux (montagne ou climat continental avec forte exposition au vent, à la pluie ou à la neige).
Le joint debout offre une étanchéité maximale. Il constitue une réponse adaptée aux formes cintrées ou complexes.
Le joint debout est esthétique, moderne et offre des joints réguliers de faible hauteur (25 mm pour une épaisseur de 5 mm).
Aspects de surface :
QUARTZ-ZINC / ANTHRA-ZINC / PIGMENTO / zinc bilaqué / AZENGAR
Destination
Tous types de toiture, formes complexes (cintrée, concave et convexe), grandes surfaces, climats rigoureux. Pente ≥ 5%
Supports autorisés
Pose sur voligeage continu en bois massif compatible avec le zinc, ventilé en sous face.
Pose sur nappe Delta VMZ sur support continu en bois non compatible ventilé en sous face conformément au DTA n°5.1/19-2574_V1 enregistré le 26 septembre 2019.
Mise en oeuvre
Pour les couvertures planes, les bacs sont réalisés en longues feuilles jusqu'à 15 m, profilage et sertissage mécanique.
Joint fini : hauteur 25 mm.
Pour des couvertures cintrées, concaves et convexes; cintrage naturel jusqu’à 10 ou 10,5 m selon épaisseur du métal.
Fixations
Pattes fixes et coulissantes en inox (type VMZINC) de type 1 selon DTU 40.41, posées au maximum à 33 cm et serties avec les relevés des bacs de couverture.
Pente
Pente ≥ 5 %,
Climats
Toutes régions vent
Le choix par un professionnel d’un produit de la marque VMZINC® de VM Building Solutions, doit intégrer les éventuelles contraintes d’utilisation selon l’aspect de surface considéré. Chaque aspect de surface de zinc peut évoluer dans le temps de façon différente selon le type de l'environnement (bord de mer, forte exposition UV, neige, etc.) et selon les applications (couverture, façade, évacuations pluviales).
L'utilisation de l'aspect choisi peut ne pas être adaptée à certaines applications dans le cadre de contraintes environnementales très agressives.
Il est recommandé, si besoin, de consulter les services VM Building Solutions pour de plus amples informations.
Conditions particulières
En climat de montagne (alt. > 900 m), mise en œuvre avec étanchéité complémentaire et double ventilation (voir DTU 40.41),
Application en sous-face : largeur 500 m, longueur 2 m.
URL des données produits: | https://www.vmzinc.fr/vmzinc-couverture/vmz-joint-debout.html |
---|---|
Instructions d'installation: | http://media.vmzinc.com/pdf/GuidesGRT/Guide%20Joint%20debout%20Toiture%20V... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | |
Description technique: | http://media.vmzinc.com/pdf/GuidesGRT/Guide%20Joint%20debout%20Toiture%20V... |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/vmzinc/product/joint-debout-couverture-vmzinc
Materiau principal: | Metal |
---|---|
Materiau secondaire: | Insulation |
Créé en: | France |
Fabriqué en: | France |
Catégorie de BIMobject: | Construction - Toit |
---|---|
Classification IFC: | Roof |
Nom UNSPSC: | Roofing materials |
Code UNSPSC: | 301515 |
Uniclass 1.4 Code: | L52 |
Uniclass 1.4 la description: | Roof coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 Code: | SS-20-40-50-95 |
Uniclass 2.0 la description: | Zinc Sheet Roof Covering Systems |
Uniclass 2015 Code: | Ss_30_40_50_95 |
Uniclass 2015 la description: | Zinc sheet roof covering systems |
NBS Reference Code: | 20-40-50-95 |
NBS Reference la description: | Zinc Sheet Roof Covering Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 41 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Metal Roof Panels |
Numéro OmniClass: | 23-13 39 11 11 |
Titre OmniClass: | Exterior Metal Roof Panels |
CSI UniFormat II Code: | B3010 |
CSI UniFormat II Title: | Roof Coverings |
Nom | Valeur |
---|---|
Colour | AZENGAR, QUARTZ-ZINC, ANTHRA-ZINC, PIGMENTO, ZINC naturel ou laqué |
Core Material | Zinc-titane-cuivre |
Material | Zinc |
Panel Width | 500 ; 650 mm |
Thickness | 0.65 ; 0.7 ; 0.8 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Colour | AZENGAR, QUARTZ-ZINC, ANTHRA-ZINC, PIGMENTO, ZINC naturel ou laqué |
Material | Zinc |
BIMobject®