Couverture ZINC - Toiture structurale à joint deboutCouverture ZINC - Toiture structurale à joint deboutCouverture ZINC - Toiture structurale à joint deboutCouverture ZINC - Toiture structurale à joint deboutCouverture ZINC - Toiture structurale à joint deboutCouverture ZINC - Toiture structurale à joint deboutCouverture ZINC - Toiture structurale à joint deboutCouverture ZINC - Toiture structurale à joint deboutCouverture ZINC - Toiture structurale à joint deboutCouverture ZINC - Toiture structurale à joint debout
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

Couverture ZINC - Toiture structurale à joint debout

La Toiture structurale VMZINC® est un système constructif innovant de toiture sans contrainte de ventilation.

Elle est réalisée essentiellement en QUARTZ-ZINC PLUS à joint debout (avec un système de fixations exclusif et breveté VMZINC).

Ce système permet une isolation en laine minérale de forte densité associée à un écran respirant drainant.

La Toiture structurale bénéficie d'un Document Technique d'Application du CSTB : DTA Toiture Structurale 2019 - AF1192569 V1 

Conditionnement : Bobineaux à profiler ou bandes préfaçonnées à la demande.

Aspects de surface : Essentiellement en QUARTZ-ZINC PLUS (Aspects de surface à la demande: ANTHRA-ZINC PLUS, PIGMENTO PLUS, Zinc naturel PLUS, et AZENGAR PLUS)


Spécification
  • Destination:
    Couverture chaude pour locaux de faible à moyenne hygrométrie.
    Couverture chaude pour pays tropicaux (forte hygrométrie extérieure).

    Types de toiture:

    Toiture plane de pente ≥ 5% et ≤ 173%, Toitures cintrées à bords parallèles.

    Supports autorisés:

    Tôle d'acier nervuré (selon D.T.U 43.3 ou cahier du CSTB n° 3537), support en béton (selon D.T.U. 20.12 et D.T.U. 43.1), Bois massif ou panneau dérivé du bois (selon D.T.U. 43.4 ou Avis Technique favorable).

    Climats:
    Toutes régions vent d'altitude ≤ 900 m.
    Le choix par un professionnel d’un produit VMZINC® de VM Building Solutions, doit intégrer les éventuelles contraintes d’utilisation selon l’aspect de surface considéré. Chaque aspect de surface de zinc peut évoluer dans le temps de façon différente selon le type de l'environnement (bord de mer, forte exposition UV, neige, etc.) et selon les applications (couverture, façade, évacuations pluviales).

    L'utilisation de l'aspect choisi peut ne pas être adaptée à certaines applications dans le cadre de contraintes environnementales très agressives.
    Il est recommandé, si besoin, de consulter les services VM Building Solutions pour de plus amples informations.

    Conditions particulières:
    Pas d'application en bardage ni sous-face.
    Laque de protection en face interne : 60 microns en sous face (procédé par laquage de la face interne).

Spécifications techniques
  • Réference unique.Toiture-Structurale-VMZINC
  • Famille de produitsCouverture
  • Groupe de produitsVMZINC Structural Roof
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-25
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireIsolation
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 1.4L52
  • Description de l'Uniclass 1.4Roof coverings, claddings, linings
  • Code Uniclass 2.0SS-20-40-50-95
  • Description de l'Uniclass 2.0Zinc Sheet Roof Covering Systems
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_50_95
  • Description de l'Uniclass 2015Zinc sheet roof covering systems
  • Code de référence NBS20-40-50-95
  • Description de référence NBSZinc Sheet Roof Covering Systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 11 11
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique