No d'article: | Toiture-Compacte_VMZINC |
---|---|
Fabricant: | VM BUILDING SOLUTIONS |
Famille de produits: | Couverture |
Groupe de produits: | VMZINC Compact Roof |
Date de publication: | 2018-07-25 |
Numéro d'édition: | 3 |
Type: | Objet (objet simple) |
Toiture compacte VMZINC® est un système de toiture chaude non ventilée, utilisable en construction neuve comme en rénovation, adapté aux éléments porteurs en tôle d'acier nervurée, béton, bois. Elle s'appuie sur la construction d'un complexe de toiture sans fixations mécaniques traversantes.
Le complexe Toiture compacte VMZINC® associe une couverture en QUARTZ-ZINC PLUS® à joint debout et une isolation en verre cellulaire FOAMGLAS.
Toiture compacte VMZINC® bénéficie d'un Avis Technique du CSTB : DTA n°5/09-2050
Conditionnement : Bobineaux à profiler ou bandes pré-façonnées à la demande.
Aspects de surface : QUARTZ-ZINC PLUS (Plus d'aspects de surface sur demande: ANTHRA-ZINC PLUS, PIGMENTO PLUS, Zinc naturel PLUS, AZENGAR PLUS)
Destination:
Couverture des locaux à forte et très forte hygrométrie (piscine).
Types de toiture:
Toiture plane de pente ≥ 5% et ≤ 173%, Dans le cas de toitures cintrées convexes présentant des zones de pente < 5%, consulter le guide de pose.
Toitures concaves exclues.
Supports autorisés:
Tôle d'acier nervuré (selon D.T.U 43.3 ou cahier du CSTB n° 3537), Béton (selon D.T.U. 20.12 et D.T.U. 43.1), Bois massif ou panneau dérivé du bois (selon D.T.U. 43.4 ou Avis Technique favorable).
Climats:
Toutes régions vent d'altitude ≤ 900 m.
Le choix par un professionnel d’un produit de la marque VMZINC de VM Building Solutions, doit intégrer les éventuelles contraintes d’utilisation selon l’aspect de surface considéré. Chaque aspect de surface de zinc peut évoluer dans le temps de façon différente selon le type de l'environnement (bord de mer, forte exposition UV, neige, etc.) et selon les applications (couverture, façade, évacuations pluviales).
L'utilisation de l'aspect choisi peut ne pas être adaptée à certaines applications dans le cadre de contraintes environnementales très agressives.
Il est recommandé, si besoin, de consulter les services VMZINC pour de plus amples informations.
Conditions particulières:
Pas d'application en bardage ni sous-face.
Laque de protection en face interne : 60 microns en sous face (procédé par laquage de la face interne).
URL des données produits: | http://www.vmzinc.fr/vmzinc-couverture/vmz-toiture-compacte.html |
---|---|
Instructions d'installation: | http://www.vmzinc.fr/images/vmzinc/documentations/documents/couverture-fic... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS05-F/AF152472.pdf |
Description technique: | http://www.vmzinc.fr/vmzinc-couverture/vmz-toiture-compacte.html |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/vmzinc/product/toiture-compacte_vmzinc
Materiau principal: | Metal |
---|---|
Materiau secondaire: | Insulation |
Créé en: | France |
Fabriqué en: | France |
Catégorie de BIMobject: | Construction - Toit |
---|---|
Classification IFC: | Roof |
Nom UNSPSC: | Roofing materials |
Code UNSPSC: | 301515 |
Uniclass 1.4 Code: | L52 |
Uniclass 1.4 la description: | Roof coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 Code: | SS-20-40-50-95 |
Uniclass 2.0 la description: | Zinc Sheet Roof Covering Systems |
Uniclass 2015 Code: | Ss_30_40_50_95 |
Uniclass 2015 la description: | Zinc sheet roof covering systems |
NBS Reference Code: | 20-40-50-95 |
NBS Reference la description: | Zinc Sheet Roof Covering Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 41 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Metal Roof Panels |
Numéro OmniClass: | 23-13 39 11 11 |
Titre OmniClass: | Exterior Metal Roof Panels |
CSI UniFormat II Code: | B3010 |
CSI UniFormat II Title: | Roof Coverings |
Nom | Valeur |
---|---|
Application | Toiture chaude non ventilée |
Colour | QUARTZ-ZINC PLUS®, ANTHRA-ZINC PLUS®, PIGMENTO PLUS®, Bilaquered ZINC PLUS®, AZENGAR PLUS®, Natural ZINC PLUS® |
Core Material | Zinc cuivre titane laminé |
Material | zinc |
Panel Thickness | 0.7 mm |
Panel Width | 430 mm |
Sheet Type | Zinc laminé |
Thickness | 0.7 mm |
Width | 500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Colour | QUARTZ-ZINC PLUS®, ANTHRA-ZINC PLUS®, PIGMENTO PLUS®, Bilaquered ZINC PLUS®, AZENGAR PLUS®, Natural ZINC PLUS® |
Material | zinc |
BIMobject®