Publier vos produits
Fully bonded membrane Amphibia - Vertical waterproofing application on formworks
Volteco

Fully bonded membrane Amphibia - Vertical waterproofing application on formworks

Traduit par Google,

Étanchéité des structures souterraines dans les coffrages (application préfabriquée Amphibia)

Imperméabilisation des structures souterraines avec excavation à ciel ouvert par application d'une membrane d'étanchéité, réactive au contact de l'eau, autoréparatrice, autoscellante et autofixante au béton appliqué dans les coffrages pour l'imperméabilisation préfabriquée des dalles de fondation et des murs.

Avantages de l'Amphibia 3000 Grip :

  • Application à froid avec inspection visuelle facile de l'installation correcte
  • Chevauchements auto-obturants
  • Imperméabilité absolue sans infiltration latérale d'eau
  • Protection mécanique immédiate, auto-réparatrice même sur les trous accidentels
  • Haute résistance à la charge hydraulique
  • Grande flexibilité et capacité à combler les fissures
  • Adhésion totale à la structure en béton armé
  • Passage aisé des renforts de liaison avec trous auto-obturants
  • Résistance aux agents naturels agressifs contenus dans le sol
  • Utilisable également en présence d'eau salée
Spécifications techniques
  • Réference unique.Vertical-waterproofing-application-on-formworks
  • Famille de produitsWaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing membrane
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalElastomère
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 2015Ss_32_80
  • Description de l'Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Code CSI UniFormat IIA20
  • Titre CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION