Publier vos produits
Double Check Valve Assemblies - 007
Watts

Double Check Valve Assemblies - 007

4.0 sur 5 étoiles4.0(9 Avis)
Traduit par Google,

Les clapets anti-retour à double clapet anti-retour série 007 comprennent un capteur de gel à utiliser avec la technologie SentryPlus Alert® pour surveiller la température proche du point de congélation. Activé par un kit de connexion complémentaire, le capteur déclenche des alertes pour aider le personnel de l'établissement à réduire les dommages aux équipements et les réparations pouvant résulter de conditions météorologiques froides. Pour application de gestion de bâtiment ou d’irrigation.

Cette série est conçue pour empêcher le reflux d’eau contaminée de pénétrer dans l’approvisionnement en eau potable. Corps de vanne en bronze (1/2 à 2 IN). Facile à entretenir et à entretenir. Idéal pour les connexions croisées référencées identifiées comme des applications ne présentant pas de risque pour la santé. Vérifiez auprès des autorités d’inspection locales les exigences d’installation. Pression de service maximale : 175 psi (12,06 bar).

Spécification
  • Features

    • Sensor signals to indicate when temperature nears the freezing point once activated by an add-on BMS/IMS connection kit
    • Single cover, top-entry design to ease access for maintenance
    • Top mounted ball valve test cocks
    • Replaceable seats and seat discs
    • No special tools required for servicing

    Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage

    Body Material: Cast Bronze
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: NPT Connection
    Industry Standards: ASSE Std. 1015, AWWA Std. C510
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar).
    Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

Spécifications techniques
  • Réference unique.007
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsBackflow Preventers > Double Check Valve Assemblies
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes