Publier vos produits
Area Drain with 8 in. x 8 in.  Adjustable Top - FD-330
Watts

Area Drain with 8 in. x 8 in. Adjustable Top - FD-330

Traduit par Google,
Watts Drainage Products FD-330 drain de zone en fonte enduite d'époxy avec bride d'ancrage, collier de corps avec weepholes, dessus carré réglable de 8 po x 8 po (203 x 203 mm) avec grille en fonte ductile à l'épreuve du talon, sortie sans moyeu (standard).
Spécification
  • Keywords: anchor flange, cast iron, adjustable top, floor drain, floor sink, funnel, loose set grate, no hub, no hub connection, oval, push on connection, square, weepholes, round top

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Spécifications techniques
  • Réference unique.1164
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsWaste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains

Disponibilité de la région

Amérique du Nord