Publier vos produits
Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-101-L/R
Watts

Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-101-L/R

Traduit par Google,
Watts Drainage ISCA-101-L/R Porte-toilettes réglable horizontal standard avec raccord en fonte revêtu d'époxy, 4 po (102 mm) sans raccord de vidange et 2 po (51 mm) sans raccords d'évent de moyeu, fonte revêtue d'époxy brevetée Ensemble de plaque frontale à joint de compression, repose-pieds en fonte revêtue d'époxy réglables pour la hauteur standard et pour fauteuil roulant, mamelon réglable en ABS avec bouchon d'essai intégré et joint de cuvette en néoprène, quincaillerie plaquée et écrous borgnes chromés. Le transporteur est conforme aux exigences de la norme ASME A112.6.1M jusqu'à une charge statique de 500 lb (227 kg)
Spécification
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2" vent connection, 4" waste
    Connection Type: No Hub
    Keywords: 125, 200wog, cast, cast iron, class, closure, flanged, horizontal right, industrial standard, iron, no hub waste and vent, plug, single closet carrier, strainer
Spécifications techniques
  • Réference unique.1324
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsSanitary Disposal Components
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Code CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis