Publier vos produits
QT QuickTurn™ 1000 lb. Single Horizontal Adjustable Closet Carrier - QT-102-LR
QT QuickTurn™ 1000 lb. Single Horizontal Adjustable Closet Carrier - QT-102-LR
QT QuickTurn™ 1000 lb. Single Horizontal Adjustable Closet Carrier - QT-102-LR
QT QuickTurn™ 1000 lb. Single Horizontal Adjustable Closet Carrier - QT-102-LR
    Watts

    QT QuickTurn™ 1000 lb. Single Horizontal Adjustable Closet Carrier - QT-102-LR

    Traduit par Google,
    Watts QT-102-L/R porte-toilettes horizontal réglable simple avec raccord en fonte revêtue d'époxy, 4"(102) pas de raccords de vidange de moyeu et 2"(51) pas de raccords d'évent de moyeu, assemblage de plaque frontale en fonte revêtue d'époxy, et repose-pieds en fonte revêtue d'époxy avec repères de hauteur incrémentiels et barre d'ancrage arrière. Réglable pour la hauteur standard et pour fauteuil roulant, mamelon réglable en ABS avec bouchon de test intégré et joint de bol en néoprène, tiges de support en acier inoxydable et écrous borgnes chromés. Le transporteur est conforme à la norme ASME A112.6.1M jusqu'à une charge statique de 454 kg (1 000 lb).
    Spécification
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    Spécifications techniques
    • Réference unique.qt-102-lr-closet-carrier
    • Famille de produitsDrainage Products
    • Groupe de produitsSanitary Disposal Components - QT Carrier
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
    • Code CSI MasterFormat 201422 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
    • Numéro OmniClass23-31 00 00
    • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING