Publier vos produits
Lead Free* Calibrated Pressure Relief Valves - LF530C
Watts

Lead Free* Calibrated Pressure Relief Valves - LF530C

Traduit par Google,
Les soupapes de surpression calibrées sans plomb* de la série LF530C sont utilisées dans les applications commerciales, résidentielles et industrielles pour protéger contre une pression excessive dans les systèmes contenant de l'eau, de l'huile ou de l'air. Il se compose d'un corps en laiton sans plomb* avec une entrée mâle filetée NPT et des raccords de sortie femelle filetés NPT (vidange), un ressort en acier inoxydable, un chapeau en laiton, un disque Buna-N et un joint torique Buna-N. La série LF530C dispose d'une fonction de réglage calibré pour régler la soupape à la pression de décharge requise et est idéale pour la décharge de pression de dilatation thermique de dérivation (non approuvée par l'ASME). Pression maximale : 300 psi (20,67 bars). Plages de pression réglables : tailles 1/2, 3/4 po - 50 à 175 psi (3,45 à 12,06 bar), taille 3/4 po - 100 à 300 psi (6,89 à 20,67 bar).
Spécification
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: n/a
    Working Pressure: LF530C Pressure Range: 50-175psi (3.4-12.1 bar); LF53 Pressure Range: 75-125psi (5.2-8.6 bar)
Spécifications techniques
  • Réference unique.6821
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsValves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes