Publier vos produits
Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy Maxi-Flo Check Valves - LF600
Watts

Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy Maxi-Flo Check Valves - LF600

Traduit par Google,
Les clapets anti-retour Maxi-Flo en laiton sans plomb* sont dotés d'un corps en alliage de cuivre et de silicium coulé sans plomb* avec des raccords filetés femelles NPT. Ces clapets anti-retour silencieux ont une faible perte de charge et peuvent être installés en position horizontale ou verticale. Pression maximale : 400 psi (27,6 bars).
Spécification
  • Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: Lead Free* silent check valves shall comply with state codes and standards, where applicable, requiring reduced lead content.
    Working Pressure: 400psi (27.6 bars) WOG non-shock @ -20°F to 100°F (-29°C to 38°C); 15psi (1 bar) WSP @ 250°F (121°C)
    Maximum Working Temperature: 250°F (121°C)Keywords: 200wog, checkvalve, flo, lead free brass, maxi, ptfe seat, silent, sweat, threaded, valve, vitondisc, vlv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Spécifications techniques
  • Réference unique.6837
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes