Publier vos produits
Lead Free* Automatic Re-seating Temperature and Pressure Relief Valves - LF40L, LF40XL
Watts

Lead Free* Automatic Re-seating Temperature and Pressure Relief Valves - LF40L, LF40XL

Traduit par Google,
Les soupapes de surpression et de température à réenclenchement automatique des séries LF40L et LF40XL sont utilisées dans les applications commerciales de chauffe-eau pour fournir une protection automatique de la température et de la pression aux réservoirs d'alimentation en eau chaude et aux chauffe-eau. Ils sont dotés d'un corps en laiton sans plomb* avec des connexions d'entrée mâle NPT et de sortie femelle NPT, un thermostat unique avec un revêtement spécial thermocollé, des vis de chapeau inviolables, une fonction de réinstallation automatique et un levier de test. Le modèle LF40L dispose d'un thermostat court à installer directement dans les raccords de réservoir disponibles. Le modèle LF40XL dispose d'un thermostat d'extension à installer dans la sortie d'eau chaude à la distance autorisée du haut du réservoir. Les vannes des séries LF40L, LF40XL sont homologuées ASME et CSA. Décharge de température : 210 °F (99 °C), plage de pression : 75 à 150 psi (5,2 à 10,3 bar), réglages de pression standard : 75, 100, 125 ou 150 psi (5,27, 7,03, 8,79 ou 10,55 bar).
Spécification
  • Body Material: Lead Free Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 3/4", 1"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: ASME Rated, ANSI Z21.22, Design certified and listed by CSA, National Board of B&PVI to Section IV of the ASME B&PV code and meet current FHA requirements and ANSI Z21.22 in addition to Military Spec. MIL-V- 136-12D, Type I.
    Working Pressure: 75 – 150psi (5.2 – 10.3 bar)
    Maximum Working Temperature: 210°F (99°C)
Spécifications techniques
  • Réference unique.6891
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsValves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes