Publier vos produits
Meter Demand Duplex Alternating Water Softeners for Hardness Reduction - PWS30-2
Watts

Meter Demand Duplex Alternating Water Softeners for Hardness Reduction - PWS30-2

Traduit par Google,
Adoucisseurs d'eau alternatifs duplex à la demande du mètre pour la réduction de la dureté, taille de connexion de 3 po (80 mm), capacités de grain de 300 000 à 1 050 000 et débits jusqu'à 280 GPM
Spécification
  • Keywords: brackishwatertreatment, calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, desalination, duplex, frpsoftener, ionicrejection, lab, laboratorywater, membrane, membraneseparation, osmoticpressure, resinsystem, reverseosmosispretreatment, reverseosmosissystem, ro tdsremoval, sodiumcycle, spotfreerinse, tdsreduction, totaldissolvedsolids, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval, watts premier, watts, plumbing, water filtration, water filters, water softerners
Spécifications techniques
  • Réference unique.7286
  • Famille de produitsWater Quality Products
  • Groupe de produitsWater Softeners
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code ETIMEC011732
  • Nom ETIMWater softener
  • Nom UNSPSCPackaged water treatment systems
  • Code UNSPSC47101522
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70_98
  • Description de l'Uniclass 2015Water treatment systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Domestic Water Softeners
  • Numéro OmniClass23-27 55 27 11
  • Titre OmniClassWater Softeners