Publier vos produits
Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 5,400 Gallons Per Day - PWR4011
Watts

Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 5,400 Gallons Per Day - PWR4011

Traduit par Google,
Débits : Jusqu'à 5 400 gallons par jour (20 439 lpd)
Les systèmes d'osmose inverse (RO) de la série PWR4011 sont des unités RO à faible énergie de qualité commerciale pour la réduction du total des solides dissous dans l'eau. Ils sont conçus pour fournir une eau de qualité par osmose inverse avec des taux de production allant de 1 800 à 5 400 gallons par jour. Ces unités sont conçues pour des installations murales. L'osmose inverse est un processus où l'eau d'alimentation à haute pression est introduite dans une membrane semi-perméable. Dans la membrane, l'eau pure peut traverser le matériau de la membrane et sortir sous forme d'eau de perméat purifiée. Les sels minéraux dissous ne sont pas autorisés à traverser la membrane et à devenir un flux de rejet concentré qui est envoyé à une pluie. Ces systèmes RO utilisent des membranes à faible énergie pour obtenir un rejet ionique NaCl moyen minimum de 95 %.
Fonctionnalités
  • Tuyauterie haute pression en acier inoxydable
  • Cadre de support mural en acier inoxydable 304
  • Boîtiers à membrane haute pression en acier inoxydable 316L 300 psi
  • Manomètres pour l'entrée/la sortie du pré-filtre et la pression d'alimentation de la membrane
  • Interrupteur de sécurité basse pression d'eau d'alimentation
  • Contrôleur basé sur microprocesseur avec redémarrage automatique retardé après un arrêt à basse pression
  • Entrées de niveau de réservoir et de verrouillage de prétraitement
  • Membranes à faible énergie avec un rejet de sel moyen minimum de 95 %
  • Débitmètres d'eau de perméation et de rejet
  • Vannes de rejet et de recyclage réglables
  • Clapet anti-retour de perméat
  • Électrovanne d'admission automatique
  • Préfiltre à haut débit de 10 po
Spécification
  • Keywords: brackishwatertreatment, desalination, ionicrejection, lab, laboratorywater, membrane, membraneseparation, osmoticpressure, reverseosmosissystem, ro tdsremoval, spotfreerinse, tdsreduction, totaldissolvedsolids,
Spécifications techniques
  • Réference unique.7291
  • Famille de produitsWater Quality Products
  • Groupe de produitsPackaged Water Treatment Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers