Publier vos produits
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN250
Watts

Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN250

Traduit par Google,
Les vannes de réduction de pression d'eau à corps en fer de la série LFN250 sont conçues pour réduire la pression d'eau entrante à un niveau raisonnable afin de protéger les composants du système de plomberie et de réduire la consommation d'eau. Cette série convient aux pressions d'alimentation en eau jusqu'à 250 psi (17,2 bar) et peut être ajustée de 25 & #8211; 75 psi (172 & #8211; 517 kPa). Le réglage standard est de 50 psi (345 kPa). Toutes les pièces sont rapidement et facilement réparables sans retirer la vanne de la conduite. La fonction de dérivation en option permet le retour de l'eau à travers la vanne dans la conduite principale lorsque les pressions, dues à la dilatation thermique du côté sortie de la vanne, dépassent la pression dans l'alimentation principale. Le LFN250 est doté d'une construction sans plomb* pour se conformer aux exigences d'installation sans plomb*.
Spécification
  • Body Material: Iron
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: NPT Connections
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 160°F (71°C)Keywords: brass mini regulator, brass reg, brass regulator, lead free, lf, low pressure regulator, mini regulator, pres reg, reg, water regulator, watts, plumbing, water. drainage, water quality systems, water quality
Spécifications techniques
  • Réference unique.7666
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord