Publier vos produits
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - LFFBV-4B, LFFBVS-4B
Watts

Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - LFFBV-4B, LFFBVS-4B

Traduit par Google,
Les vannes à boisseau sphérique en laiton à 2 pièces et à passage intégral des séries LFFBV-4B et LFFBVS-4B conviennent à une gamme complète de liquides et de gaz dans les applications résidentielles et commerciales.
Ces vannes sont dotées d'une garniture réglable pour une durée de vie plus longue, d'une tige anti-éclatement chargée par le bas pour plus de sécurité, d'un joint torique de tige en élastomère fluorocarboné pour éviter les fuites de la tige lors de l'installation et sont évaluées à 600 psi WOG/150 psi WSP 1/4in. & 3 pouces. (8 & 80mm). Le LFFBV-4B, LFFBVS-4B présente une construction sans plomb* pour se conformer aux exigences d'installation sans plomb*.
Spécification
  • Body Material: Lead Free Brass
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Certified to NSF/ANSI Standard 61/8
    Working Pressure: 1⁄4"– 3" 600psi (41.4 bar) WOG non-shock; 150psi (10.3 bar) WSP
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)Keywords: automatic, ball valve, brass, connect, full port, gauge, hose, import, lead free, lf, pressure, pressure gauge, relief, reseating, temperature, valve
Spécifications techniques
  • Réference unique.7817
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsValves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord