Publier vos produits
4 to 75 GPM Grease Interceptor - WD-CSA SERIES
Watts

4 to 75 GPM Grease Interceptor - WD-CSA SERIES

Traduit par Google,

Watts Drainage Products Série WD-CSA Intercepteur de graisse en acier fabriqué à l'intérieur et à l'extérieur avec revêtement époxy avec un débit de 4 à 75 gpm et une capacité de graisse de 8 à 150 lb. L'unité comprendra un déflecteur amovible monobloc, un siphon à joint profond approuvé par le code, un couvercle antidérapant sécurisé et étanche, une entrée et une sortie NH (MJ) (standard) et un contrôle de débit externe.

Spécification
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor
Spécifications techniques
  • Réference unique.7916
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsInterceptors > Grease Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCSludge collectors
  • Code UNSPSC47101536
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Description de l'Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Numéro OmniClass23-39 33 17
  • Titre OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis