Publier vos produits
LOCKSMITH™ ACL-100 Granular Activated Carbon Filtration Systems, Flow Rates 4-20 GPM, Pipe Size 1 IN - ACL-100
LOCKSMITH™ ACL-100 Granular Activated Carbon Filtration Systems, Flow Rates 4-20 GPM, Pipe Size 1 IN - ACL-100
    Watts

    LOCKSMITH™ ACL-100 Granular Activated Carbon Filtration Systems, Flow Rates 4-20 GPM, Pipe Size 1 IN - ACL-100

    Traduit par Google,

    Les systèmes de filtration à charbon actif granulaire (CAG) Watts LOCKSMITH™ série ACL- 100 sont conçus pour les applications résidentielles et commerciales légères et sont disponibles avec des débits de service maximaux de 4 à 20 GPM. Utilisant un média filtrant à charbon actif de haute qualité, ces systèmes réduisent le chlore, les goûts, les odeurs, les produits chimiques organiques et les sédiments pour fournir une eau claire et savoureuse pour boire, se laver et cuisiner à chaque robinet.

    Chaque système est équipé de la vanne de régulation Watts LOCKSMITH™ dotée d'une programmation électronique avancée qui optimise le lavage à contre-courant pour un nettoyage efficace du lit filtrant tout en économisant l'eau. Fabriquée avec des composants en contact avec l'eau 100 % polymères de haute technologie, la vanne résiste à la corrosion due à l'eau acide et à la saumure et est conçue pour fonctionner de manière fiable même dans les environnements les plus exigeants.

    Spécification
    • Features

      • Available in 4–20 GPM peak service flow rates for residential and light commercial use
      • Granular activated carbon (GAC) media reduces chlorine, taste, odors, organic chemicals, and sediment
      • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
      • Optimized backwashing improves media cleaning efficiency and conserves water
      • 100% polymer water‑contact components resist corrosion from acidic water and brine
      • Durable valve construction engineered for demanding operating environments
      • Provides whole‑house filtered water for drinking, bathing, and cooking
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ACL-100-backwashing-system
    • Famille de produitsWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Groupe de produitsFiltration Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Numéro OmniClass23-21 23 31
    • Titre OmniClassResidential Water Filter System

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis