Publier vos produits
Automatic Air Vent Valves - W-PQ21X-16
Watts

Automatic Air Vent Valves - W-PQ21X-16

Traduit par Google,

Les purgeurs d'air automatiques de la série W-PQ21X-16P assurent une purge d'air automatique pour les systèmes de distribution d'eau chaude ou froide. Ces purgeurs éliminent l'air qui pourrait se trouver dans le système d'eau.

La soupape de purge utilise un flotteur pour actionner le clapet situé en haut de la soupape. Une fois l'air évacué et la pression du système maintenue, le clapet se ferme hermétiquement, empêchant toute fuite d'eau.

L'évent à flotteur peut également servir de dispositif anti-vide puisqu'il permet à l'air de pénétrer dans le système lors de sa vidange. Il peut aussi être installé pour permettre la séparation et la dispersion de l'air pendant la circulation du fluide dans le système.

Spécification
  • Features

    • Body and cover are stainless steel construction
    • Air vent with silicone rubber seal
    • Impurities do not usually affect function as maximum float line of water is always lower than the valve seal
    • Float is high temperature resistant polypropylene
    • Suitable for use with water or glycol systems (less than or equal to 50% ethylene glycol)
    • Can be disassembled for inspection and cleaning
Spécifications techniques
  • Réference unique.Automatic-Air-Vent-Valves-w-pq21x-16
  • Famille de produitsHVAC & Hot Water Solutions
  • Groupe de produitsHeating Valves & Accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
  • Numéro OmniClass23-33 49 21 11
  • Titre OmniClassAir Outlets and Inlets
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING