Publier vos produits
2-Piece, Full Port, Stainless Steel Ball Valves - S-FBV-1
Watts

2-Piece, Full Port, Stainless Steel Ball Valves - S-FBV-1

Traduit par Google,

Les robinets à boisseau sphérique en acier inoxydable à passage intégral en 2 pièces de la série S- FBV-1 sont utilisés dans les applications commerciales et industrielles pour une gamme complète de liquides et de gaz. Ils sont dotés d'une tige anti-éjection à chargement par le bas, de sièges et d'une butée de tige en PTFE, d'une bille et d'un corps en acier inoxydable et de patins de montage pour l'actionnement. Pression nominale de 1 000 psi WOG (sans choc) et de 125 psi WSP.

Spécification
  • Features

    • Used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases
    • Full port orifice ensures maximum flow capacity
    • Designed for maximum safety and high operating pressure and temperature limits
    • Latch-Lok handle locks in open or close position


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety


Spécifications techniques
  • Réference unique.Ball-Valve-S-FBV-1
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsShutoff Valves > Ball Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54
  • Description de l'Uniclass 2015Valve products
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings