Publier vos produits
Flow Measurement Valves - CSM-81-F
Watts

Flow Measurement Valves - CSM-81-F

Traduit par Google,

Les vannes de mesure de débit de la série CSM-81-F surveillent le débit du système dans les unités CVC à débit moyen à élevé, fournissant une mesure de débit très précise. Il se compose d'une construction de corps semi-acier avec une conception de bouchon cylindrique à faible couple, des raccords d'extrémité à bride, des orifices de mesure contrôlés avec des bouchons anti-goutte, une plaque d'indicateur de position, une fermeture positive et deux prises de pression en laiton. La série CSM-81-F est idéale pour les unités à eau chaude/refroidie telles que les ventilo-convecteurs, les pompes à chaleur à source d'eau, les serpentins de réchauffage, les serpentins à panneau, les lignes de dérivation et les pompes. Pression de service maximale : 175 psi (12 bars).

Spécification
    • Accurate flow measurement for use in multiple applications
    • Positive shut off eliminates need for a separate service valve
    • Designed for long service life
    • Easily accessible checked metering ports facilitate balancing and flow measurement
Spécifications techniques
  • Réference unique.Flow-measurement-valves-csm-81-f
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsHydronic & Steam Heating
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54
  • Description de l'Uniclass 2015Valve products
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves