Publier vos produits
Sanitary Check Valve with Tri Clamp Connections - Series W5000
Sanitary Check Valve with Tri Clamp Connections - Series W5000
    Watts

    Sanitary Check Valve with Tri Clamp Connections - Series W5000

    Traduit par Google,

    La série de clapets anti-retour sanitaires W50 00, avec raccords Tri-Clamp, est conçue pour garantir une hygiène optimale dans les systèmes sanitaires les plus exigeants. Fabriqués en acier inoxydable 316L résistant à la corrosion et dotés de surfaces internes lisses, ces produits favorisent un nettoyage efficace et contribuent au maintien de l'intégrité des procédés dans les secteurs de l'agroalimentaire, des boissons et de l'industrie.

    Spécification
    • Features

      • Hygienic design compliant with 3-A standards
      • 316L stainless steel construction
      • Tri Clamp connections for quick installation and service
      • 32 Ra internal surface finish to reduce contamination risk
      • Spring-assisted for fast, reliable closure
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sanitary-Check-Valve-Tri-Clamp-Connections-series-w5000
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsCheck Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCWafer check valves
    • Code UNSPSC40141637
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Description de l'Uniclass 2015Check valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 19
    • Titre OmniClassCheck Valves