Publier vos produits
Wye-Pattern Strainers, Bronze, Flanged - 77F-BI
Watts

Wye-Pattern Strainers, Bronze, Flanged - 77F-BI

Traduit par Google,

La description:

Les filtres en étoile à brides en bronze de la série 77F-BI sont utilisés dans les applications de liquide et de vapeur. Ils sont dotés d'un motif en étoile, d'un corps en bronze de classe 150, d'un écran en acier inoxydable et d'un bouchon de purge. La série 77F-BI peut être installée dans un tuyau horizontal ou vertical avec le raccord de purge à l'extrémité inférieure du couvercle de retenue de l'écran. Pression maximale (sans choc) : 225 psi (15 bar) à 150 °F (66 °C) WOG ; 150 psi (10,3 bars) à 406 °F (208 °C) WSP.

Spécification
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 8 in. (50 to 200mm)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Wye-Pattern-Strainers-77F-BI
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsStrainers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings