Publier vos produits
316 Stainless Steel, Flanged, Basket Strainers - 97FB-CSSIB
Watts

316 Stainless Steel, Flanged, Basket Strainers - 97FB-CSSIB

Traduit par Google,

La description:

Les filtres à panier à brides en acier inoxydable 316 de la série 97FB-CSSIB sont dotés d'un panier à angle, d'un corps en acier inoxydable 316 moulé avec raccords à brides, d'un tamis en acier inoxydable, d'un capuchon de retenue boulonné et d'un bouchon de purge en acier inoxydable. Pression maximale (sans choc) : 275 psi (19,0 bar) WOG.


Spécification
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 6 in. (50 to 150mm)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Basket-Strainer-97FB-CSSIB
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsStrainers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings