Publier vos produits
RS485 Expander 8-Port - CLDS-USB-to-RS-485-Expander-8-Port
Watts

RS485 Expander 8-Port - CLDS-USB-to-RS-485-Expander-8-Port

Traduit par Google,

Extenseur USB vers RS485 à 8 ports

Caractéristiques

• Étend le RS485 à 8 ports supplémentaires
• Permet des configurations de câblage plus flexibles
• Doit être directement attaché à CCM v3
(ne peut pas être utilisé comme séparateur plus loin sur la ligne)

Spécification
  • Feature List

    Power USB bus-powered (+5V @ 500mA)
    Max Data Distance
    (From Expander to last device in line)

    Up to 3,000’ (RS485)
    Serial Connectors RJ45 (Special wiring required)
    # of Serial Ports 8
    CCM Host Interface USB-A
    Number of CCMs Monitored 1
    Operating Temp 32°F (0°C) to 158°F (70°C)
    Operating HumidityUp to 90% RH (no condensation)
Spécifications techniques
  • Réference unique.CLDS-USB-to-RS-485-Expander-8-Port-leak-detection-Port-Expander
  • Famille de produitsLeak Defense
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54
  • Description de l'Uniclass 2015Valve products
  • Numéro OmniClass23-27 11 15 15
  • Titre OmniClassFlow Controllers