Publier vos produits
Circ Pump Switch - LDS-CIRC PUMP SWITCH
Watts

Circ Pump Switch - LDS-CIRC PUMP SWITCH

Traduit par Google,

Arrêt de sécurité de la pompe à eau chaude

Caractéristiques

• Arrêt automatique des pompes de recirculation d'eau chaude ou des systèmes de chauffe-eau instantanés au gaz pour toute la maison lorsque la vanne LDS se ferme
• Empêche l'alimentation d'une fuite potentielle dans la conduite de recirculation ou empêche la pompe de griller
• 120 VCA NEMA 5-15R
• Courant de pompe max. de 12 A (par interrupteur de pompe de circulation)
• Nécessite une interface polyvalente (API), achetée séparément
• Jusqu'à 4 commutateurs de pompe de circulation peuvent être câblés à une API

Spécifications techniques
  • Réference unique.LDS-CIRC-leak-detection-circ-pump-switch
  • Famille de produitsLeak Defense
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54
  • Description de l'Uniclass 2015Valve products
  • Numéro OmniClass23-27 11 15 15
  • Titre OmniClassFlow Controllers