Publier vos produits
Control Panel (CCMv3) - LDS-3-WCP
Control Panel (CCMv3) - LDS-3-WCP
Control Panel (CCMv3) - LDS-3-WCP
    Watts

    Control Panel (CCMv3) - LDS-3-WCP

    Traduit par Google,

    Vanne LDS simple/contrôle POLD

    Caractéristiques

    • Surveillance et contrôle locaux pour une seule vanne de défense contre les fuites ou un système POLD uniquement
    • Plateforme centrale pour toutes les connexions sans fil à LDS, POLD(s)* et API(s)**
    • Connectez-vous au WiFi pour une surveillance et un contrôle à distance via l'application
    • 1 panneau peut être câblé par Sentinel pour permettre la fermeture simultanée de deux vannes (chaud/froid)

    *Détecteur de point de fuite **Interface polyvalente

    Spécification
    • Feature List

      Wall Power NEMA 5-15R 120 VAC (Non-GFI)*
      Transformer NEMA 5-15P
      IN: 120VAC
      OUT: 12VDC (6ft cable length)
      Non-Continuous Max
      Power Draw
      0.5 amp
      Continuous Idle
      Power Draw
      0.2 amp
      Power Terminal Barrel plug or terminal hard-wired
      Input Auto Reset PCB Fuse Longer life, no maintenance
      Inputs Common alarm customer input to
      shut valve off
      Dry Contact Alarm Output Relays 1 - N/O (50 mA)
      User InterfaceColor LCD touch screen
      Audible Alarm Yes
      Communication RF: 433 MHz to valves and accessories
      WiFi Connection2.4 GHz b.g.n (No 5GHz Support)
      Internet CapableYes - w/ Web & Molbile app (iOS & Android)
      MountingWall/panel mounting
      Number of Valves Monitored Maximum 2
      Number of POLDs150, within RF range of WCP
      Number of Uniqle POLD Zones15 field paired (30 if factory paired)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LDS-3-WCP-leak-detection-control-panel
    • Famille de produitsLeak Defense
    • Groupe de produitsSystem Control
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54
    • Description de l'Uniclass 2015Valve products
    • Numéro OmniClass23-27 11 15 15
    • Titre OmniClassFlow Controllers