Publier vos produits
1 or 4Hour Standby Timer - LDS-1 Hr Timer, LDS-4 Hr Timer
Watts

1 or 4Hour Standby Timer - LDS-1 Hr Timer, LDS-4 Hr Timer

Traduit par Google,

Veille manuelle extérieure

Caractéristiques

• Met le LDS en veille (ignore le débit d'eau) lorsque la minuterie est active
• Utilisé par les jardiniers, les paysagistes, les préposés à l'entretien des piscines ou toute autre personne sans nécessiter d'accès à l'intérieur du bâtiment ou à des zones restreintes
• Nécessite une interface polyvalente (API), achetée séparément
• Installez l'API à l'intérieur si possible, ou dans un boîtier résistant aux intempéries s'il est installé à l'extérieur

Spécifications techniques
  • Réference unique.LDS-1-lds-4-leak-detection-1-4-hour-standby-timer
  • Famille de produitsLeak Defense
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54
  • Description de l'Uniclass 2015Valve products
  • Numéro OmniClass23-27 11 15 15
  • Titre OmniClassFlow Controllers