Les adoucisseurs d'eau Watts LOCKSMITH™ série CLSTA -100, à double alternance, sont conçus pour les applications résidentielles et commerciales légères. Ils sont équipés de la vanne de contrôle Watts LOCKSMITH™ à double alternance, déclenchée par le compteur, pour une distribution continue d'eau douce 24h/24 et 7j/7. Une programmation informatique de pointe optimise l'efficacité du système tout en réduisant la consommation d'eau et de sel. Ces systèmes utilisent une résine de polystyrène échangeuse de cations haute capacité, alliant une grande capacité opérationnelle à une excellente stabilité chimique et physique, pour une longue durée de vie et une fiabilité à toute épreuve.
Les réservoirs de résine sont fabriqués en fibre de verre non corrosive avec un revêtement intérieur en thermoplastique, tandis que le réservoir de saumure en polyéthylène haute densité sert à la fois de saumureur et de réservoir de stockage de sel. La vanne de régulation LOCKSMITH™ est fabriquée à partir de matériaux de haute technologie et conçue et testée pour fonctionner de manière fiable dans des environnements exigeants. Différentes capacités sont disponibles pour répondre à un large éventail d'applications.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |