Publier vos produits
RainCycle Control Station - D2-BBS-VC
Watts

RainCycle Control Station - D2-BBS-VC

Traduit par Google,

Stations de contrôle des eaux de pluie préfabriquées intégrant la filtration des sédiments, la désinfection de l'eau et les commandes (en option) d'un système commercial de collecte des eaux de pluie sur un seul ensemble de patins pré-raccordés

Fonctionnalités

  • Connexion électrique à point unique
  • Sélection facile de l'équipement de désinfection en fonction des utilisations finales conformément à la norme CSA/ICC B805
  • Empreinte compacte
  • Accès pour l'entretien de seulement deux côtés (UV)
Spécification
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
Spécifications techniques
  • Réference unique.D2-BBS-VC
  • Famille de produitsWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Groupe de produitsRainwater Harvesting
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code ETIMEC003481
  • Nom ETIMRainwater system
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70_97_70
  • Description de l'Uniclass 2015Rainwater reclamation systems
  • Numéro OmniClass23-39 31 00
  • Titre OmniClassPackaged Waste Water Treatment
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilité de la région

Amérique du Nord