Publier vos produits
LOCKSMITH™ FLL Backwashing Filox® Filters for Iron, Hydrogen Sulfide and Manganese Reduction (2-20 Cu. Ft.), Pipe Size 1.5 - 2 IN - FLL
LOCKSMITH™ FLL Backwashing Filox® Filters for Iron, Hydrogen Sulfide and Manganese Reduction (2-20 Cu. Ft.), Pipe Size 1.5 - 2 IN - FLL
LOCKSMITH™ FLL Backwashing Filox® Filters for Iron, Hydrogen Sulfide and Manganese Reduction (2-20 Cu. Ft.), Pipe Size 1.5 - 2 IN - FLL
    Watts

    LOCKSMITH™ FLL Backwashing Filox® Filters for Iron, Hydrogen Sulfide and Manganese Reduction (2-20 Cu. Ft.), Pipe Size 1.5 - 2 IN - FLL

    Traduit par Google,

    Les filtres Watts LOCKSMITH™ série FLL Filox® sont des filtres à rétrolavage conçus pour la réduction du fer, du sulfure d'hydrogène et du manganèse. Ils sont équipés de la vanne de contrôle de rétrolavage exclusive LOCKSMITH. Le Filox est un média oxydant non chimique permettant de réduire le fer, le manganèse et le sulfure d'hydrogène. Ces systèmes sont disponibles avec des raccords de 1,5 à 2 pouces et des volumes de lit filtrant de 2 à 20 pieds cubes.

    Modèles : NF12TL150, NF14TL150, NF16TL150, NF18TL150, NF21TL150, NF24TL150, NF30TL150, NF12TL200, NF14TL200, NF16TL200, NF18TL200, NF21TL200, NF24TL200, NF30TL200, NF36TL200

    Spécification
    • Features

      • Reduces red-staining iron, black-staining manganese, and unpleasant smelling hydrogen sulfide in water
      • Filox has highest flow rate of any standard iron removal media
      • Watts LOCKSMITH exclusive electronic controller allows user-friendly programmable operation for application-specific required control
      • Precision motor-driven control valve performs well under toughest conditions


    Spécifications techniques
    • Réference unique.FLL-backwashing-system
    • Famille de produitsWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Groupe de produitsFiltration Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Numéro OmniClass23-21 23 31
    • Titre OmniClassResidential Water Filter System

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord