Publier vos produits
2-Piece, Full Port, Cast Iron Flanged Ball Valves - G4000M1
Watts

2-Piece, Full Port, Cast Iron Flanged Ball Valves - G4000M1

4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
Traduit par Google,

Les vannes à boisseau sphérique à brides en fonte à 2 pièces de la série G4000M1 sont utilisées dans les applications commerciales de CVC et de vapeur. Il est doté d'une cote de vapeur de 125 psi, d'une bille et d'une tige en acier inoxydable, de sièges et d'une garniture en PTFE, d'une plaque d'arrêt plaquée d'acier et d'une poignée en fonte ductile. La série G4000M1 a un fonctionnement quart de tour, une fermeture positive et est idéale pour remplacer les robinets-vannes en fonte. Le G4000M1 est doté d'une construction sans plomb* pour se conformer aux exigences d'installation sans plomb*. La pression nominale est de 125 psi WSP, 200 psi CWP.

Fonctionnalités

  • Idéal pour remplacer les robinets-vannes en fonte
  • Utilisé dans les applications commerciales de CVC et de vapeur
  • Vanne revêtue d'époxy approuvée par la FDA disponible
  • Mêmes dimensions de bout en bout que les robinets-vannes en fer à bride conventionnels
Spécification
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves
Spécifications techniques
  • Réference unique.g4000m1-ball-valve
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsShutoff Valves > Ball Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings