Publier vos produits
Hose Connection Vacuum Breaker Backflow Preventers for Wall & Yard Hydrants, Brass - NF8
Hose Connection Vacuum Breaker Backflow Preventers for Wall & Yard Hydrants, Brass - NF8
    Watts

    Hose Connection Vacuum Breaker Backflow Preventers for Wall & Yard Hydrants, Brass - NF8

    Traduit par Google,

    Les brise-vide à raccord de tuyau de la série NF8 sont conçus spécifiquement pour les bouches d'incendie murales et de cour afin d'empêcher l'écoulement inverse de l'eau polluée d'entrer dans l'alimentation en eau potable en raison du siphonage à contre-courant. Il se compose d'un corps en laiton (NF8) ou d'une finition chromée (NF8C), de pièces de travail en acier inoxydable, d'un diaphragme et d'un disque en caoutchouc et d'une tige de vidange. Le NF8 permet une vidange manuelle en cas de gel. Pression maximale : 125 psi (8,6 bars).

    Spécification
    • Features

      • Screw directly onto sill cock, with no plumbing changes required
      • Stainless steel working parts for longevity
      • Permits manual draining for freezing conditions
      • Durable rubber diaphragm and disc provides positive seating

      Keywords: 125wsp, 400wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze, checkvalve, diaphragm cover, double, doublecheck, lead free, lf, pressure valve, pressure zone valve, preventer, qt, quarterturn, quaterturn, reduced pressure valve, rpda, shut-off, strainer, thermostatic trap, thread, threaded, valve, vlv, wyestrainer, y,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hose-Connection-Vacuum-Breaker-Backflow-Preventers-NF8
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsBackflow Preventers > Vacuum Breakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes