Publier vos produits
 Flow Measurement and Balancing Valve for Hydronic Systems - iDROSET CSD
 Flow Measurement and Balancing Valve for Hydronic Systems - iDROSET CSD
 Flow Measurement and Balancing Valve for Hydronic Systems - iDROSET CSD
    Watts

    Flow Measurement and Balancing Valve for Hydronic Systems - iDROSET CSD

    Traduit par Google,

    Les vannes de mesure et d'équilibrage de débit calibrées iDROSET™ CSD sont conçues pour les systèmes de chauffage et de refroidissement hydroniques. Dispose d'une technologie de mesure de débit intégrée brevetée, d'un grand cadran pour une lecture directe du débit, d'un volant pour régler le débit sans avoir besoin d'outils et d'un robinet à tournant sphérique à fermeture positive.

    Équilibrage plus rapide et plus précis ;

    • Testé à 100 % en usine et calibré avec une précision de +/- 10 % (en savoir plus)

    • La jauge lit le débit directement sans instruments externes, sans calculs, sans conjecture

    • Le volant verrouillable règle rapidement et facilement le débit sans outils

    • Le rapport de réduction d'équilibrage jusqu'à 25:1 couvre les exigences de débit de conception à large plage

    • Modèles disponibles en tailles de 1/2 pouce à 2 pouces

    • Modèles : CSD-050, CSD-075, CSD-100, CSD-125, CSD-150 et CSD-200

    Spécification
    • Features

      • Patented integrated flow measurement technology factory calibrated to +/- 10% accuracy
      • Large non-scaling flow gauge for live readings
      • One handed adjustment with lockable hand wheel
      • Ball valve design with positive shutoff
      • Balancing turn-down ratio of up to 28:1
      • Up to 7 GPM capacity
      • Certified to NSF/ANSI Standard 61 - Drinking Water System Components
      • Glycol capable up to 50%
      • Dual GPM and LPH scale
      • 1/4 inch NPT port for additional gauge or sensor
    Spécifications techniques
    • Réference unique.iDROSET-Series-CSD-balancing-valve
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsHydronic & Steam Heating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Numéro OmniClass23-27 31 29
    • Titre OmniClassMixing Valves